Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha
Numéro de commande :
990061106
EAN:
4031582305555
Réf. produit :
3477POR125P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité dans des environnements professionnels variés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales