Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582341911
Numéro de matériau S4
990063533
Core attributes
Certification
Testé et contrôle par Tüv Süd
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
63 mm
Capacité de charge à 3 km/h
125 kg
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
375 kg
Hauteur
150 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1,05 kg
Nom du produit
Integral twin
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Nombre de trous de fixation
4
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
96 mm
Position de la tige filetée
19 mm
Housing
Couleur
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
61,5 mm
Diamètre d'encombrement
206 mm
Déport
37,5 mm
Rayon d'encombrement
103 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
91 Shore A
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
12 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
12 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Blanc gris (RAL9002)
Poignée (ensemble)
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles grâce à de grandes roues et des centres élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de blocage : blocage directionnel, blocage total ou mobilité libre
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection du sol grâce à la répartition de la charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Adaptateur
Adapter m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,1 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications professionnelles.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,12 kg, il offre une solution légère et pratique pour l'amélioration des systèmes de mobilité. Sa conception permet une intégration aisée dans diverses configurations de roulettes, garantissant une compatibilité optimale avec les équipements existants.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,06 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications techniques nécessitant des composants de roulage fiables et durables.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,09 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et efficace pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles exigeantes.

Accessoire
Bague de roulement
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,04 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration aisée sans surcharge pondérale significative du système global.

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Accessoire
Barre profilée
Profilstahl 6kt-11x1000

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel destiné à compléter et optimiser les performances des systèmes de roulage industriels. Conçu pour s'adapter parfaitement aux roulettes existantes, cet accessoire améliore la fonctionnalité globale du système de mobilité en apportant des caractéristiques techniques spécialisées qui répondent aux exigences d'applications industrielles variées.

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
Integral twin
2946USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W

L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
Integral twin
2946USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W

L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg