Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Levina
EAN:
4031582362886
Réf. produit :
5371PIP100R05-28x45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyam...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 137 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Caractéristiques spéciales