Roulette pivotante à blocage de roue 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403916
Réf. produit :
5925UAP065L51-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation s...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 90 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 180 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, équipements hospitaliers, meubles multimédias, chariots de médicaments, établissements de soins, chariots infirmiers, chaises de bureau, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé