Roulette pivotante 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381412
Réf. produit :
3470UFP125P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simplifiée. Le boîtier e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simplifiée. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur hors tout de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales