Roulette pivotante 100 mm
Galea
EAN:
4031582399530
Réf. produit :
5070YGH100P52
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, garantissant sécurité et conductivité électrique dans les environnements sensibles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales