Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 141 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, garantissant mobilité et protection des sols dans les environnements médicaux et de restauration.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5070PIO100P51
EAN
4031582399455
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
66 mm
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
141 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,5 kg
Nom du produit
Galea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
50 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Housing
Forme de la chape
Capotée
Matériau
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)