Roulette pivotante 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
Réf. produit :
2470XSP100R47-27-30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options d’ajustement variable
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en polyamide, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Poignée (ensemble)
Caractéristiques spéciales