Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue se compose d'un corps en polyamide, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2470XSP100R47-21,5-24
EAN
4031582343434
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
138 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (maximum)
24 mm
Fixation expansible (minimum)
21,5 mm
Housing
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
176 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
88 mm
Wheel
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Poignée (ensemble)
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Boîtier solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Cet accessoire pour roulette est un expandeur conçu pour s'adapter aux tubes dont le diamètre intérieur varie de 32 mm à 35 mm, offrant ainsi une solution de fixation polyvalente pour différentes applications industrielles. Avec un poids de seulement 0,17 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une robustesse suffisante pour assurer une connexion fiable et durable entre la roulette et son support.

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 36 à 40 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,18 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures tubulaires standard tout en maintenant les performances mécaniques requises.

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 24 mm à 27 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la plage de diamètres supportés.

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Agila
2477XSP100R47-21,5-24

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en polyamide, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 138 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg