Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Roulettes industrielles pour charges lourdes

La solution adaptée à chaque charge
Image_Heavy_Duty_2

Que ce soit pour des chariots de transport en logistique, des applications en construction mécanique, des véhicules à guidage automatique (AGV) ou des bâtis d’assemblage mobiles, TENTE propose une famille complète et modulaire de roulettes industrielles pour charges lourdes. Avec Kappa, Kappa twin, Omikron et Omikron twin, vous couvrez différents niveaux de charge, hauteurs de montage et exigences de mobilité, pour une solution réellement adaptée à votre application.

Prenez rendez-vous pour un contrôle de votre candidature de 15 minutes

— Les experts de TENTE, Adrian Postavaru et Marius Janotta

— Les experts de TENTE, Adrian Postavaru et Marius Janotta

Au cours de notre analyse d'application de 15 minutes, nous trouverons ensemble la roulette robuste la mieux adaptée à votre application.

— Les experts de TENTE, Adrian Postavaru et Marius Janotta

La famille de roulettes industrielles pour les charges lourdes en un coup d'œil - standardisée, modulaire et avec plus de 300 configurations possibless

Avec sa famille pour charges lourdes, TENTE propose une offre clairement structurée de roulettes industrielles, couvrant différents niveaux de charge et exigences d’application. Des solutions à roue simple aux roulettes à roues jumelées pour les capacités de charge les plus élevées, cette famille est conçue pour répondre à des contraintes variées en matière de capacité de charge, de hauteur de montage, de maniabilité et de conditions de sol.

Avec l’introduction de Kappa twin, la famille pour fortes charges est désormais complète. Le système modulaire permet une sélection précise, basée sur les exigences réelles de l’application, avec différents types de chapes, matériaux de roulement et variantes fonctionnelles. Le résultat : une solution techniquement adaptée, économiquement pertinente, sans conceptions spéciales inutiles.

Généré par l'IA

Four criteria to help you make the right choice

Hauteur de montage

Quel espace est disponible sous l'application ?

Capacité de charge

Quelle charge chaque roulette doit-elle supporter en toute sécurité ?

Maniabilité et blocage

La charge doit-elle se déplacer librement, être positionnée avec précision et/ou être bloquée en toute sécurité ?

Nature du sol

Quelle importance ont la protection du sol, la résistance au roulement, la réduction du bruit et le confort de roulement ?

Trouvez la bonne roulette pour charges lourdes en seulement 15 minutes

Hauteur de montage, capacité de charge ou environnement de travail : trouvez rapidement et facilement la roulette fortes charges adaptée à votre application.

Lors d’un échange technique de 15 minutes avec un expert TENTE, vous discutez de vos exigences spécifiques, de manière rapide, ciblée et avec un focus clair sur l’utilisation pratique.

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Ignorer la galerie d'images

Kappa twin

Roulette jumelée pour charges jusqu'à 3 000 kg par roulette

Kappa

Roulette à une roue pour charges jusqu'à 1 200 kg par roulette

Omikron

Roulette à une roue pour charges jusqu'à 9 000 kg par roulette

Omikron twin

Roulette jumelée pour charges jusqu'à 15 000 kg par roulette