Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

RCN

Cent pour cent de sécurité – zéro pourcent de métal
rcn_banner
Quiconque a déjà pointé un aimant sur une pièce sait quelles forces peuvent être déclenchées.
Les images IRM à l'hôpital sont similaires. Afin d'obtenir des images diagnostiques du corps, l'appareil génère de puissants champs magnétiques. Par conséquent, dans certaines zones d'IRM, seuls les appareils et les meubles ne contenant pas de composants magnétiques sont autorisés. C'est pourquoi notre client RCN fabrique des produits d'IRM spéciaux et s'appuie sur une roulette totalement exempte de métal qui répond aux normes de sécurité élevées : la roulette en plastique TENTE Levina scan.

Le point de départ

RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH développe une large gamme de produits pour les soins quotidiens. Il s'agit notamment des tabourets de douche, des fauteuils roulants et des déambulateurs. L'entreprise propose également des chaises, des supports à perfusion, des canapés et des étagères non magnétiques. Ils sont particulièrement recommandés pour une utilisation dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique ou, en bref, de l'IRM. L'entreprise produit du matériel d'allaitement depuis plus de 30 ans et emploie une centaine de personnes dans des usines aux États-Unis et en Allemagne.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Exigences spéciales

Un appareil d'IRM génère des images à haute résolution et n'implique aucune exposition à des rayonnements. Lors de la tomographie, des champs électromagnétiques dont l'intensité est mesurée en Tesla sont générés. Les appareils d'IRM avec jusqu'à trois Tesla sont des équipements standard dans les hôpitaux. Pour une plus grande précision des détails, les médecins utilisent de plus en plus d'appareils présentant des valeurs Tesla plus élevées, qui génèrent également des champs magnétiques plus puissants. Cela signifie que : les objets magnétiques sont interdits à proximité des appareils d'IRM. En raison des énormes forces d'attraction impliquées, ils constituent une menace pour le personnel et les patients. RCN développe donc du mobilier médical qui répond sans compromis aux exigences strictes en la matière. Ce meuble est fabriqué à partir de tubes en plastique blancs standardisés et possède des caractéristiques distinctives. RCN fabrique des produits en plastique et en laiton pour les IRM jusqu'à trois Tesla. Des roulettes contenant ce métal sont également utilisées dans cette gamme Tesla. Le laiton est utilisé pour les roulements à billes et les fixations. Cependant, pour les examens à partir de sept Tesla, les exigences d'approbation relatives au mobilier et à l'équipement constituent un véritable défi : même le laiton non magnétique n'est pas autorisé. Dans certains pays, des barrières de sécurité spéciales, qui déclenchent une alarme lorsqu'elles détectent un magnétisme résiduel, sont même utilisées avant l'entrée dans les zones IRM. RCN fabrique donc également des produits entièrement en plastique qui ne contiennent aucun composant métallique. Pour que ces supports de perfusion, canapés et chaises puissent garantir une mobilité sûre, RCN a besoin de roulettes répondant aux spécifications élevées pour cette utilisation.

Notre solution de mobilité intelligente

Pour les IRM particulièrement puissantes à partir de 7 Tesla, nous avons développé une variante spéciale de notre Levina scan pour RCN avec verrouillage total. La particularité de cette solution : nous avons réussi à nous passer de laiton, y compris pour les fixations et en particulier pour les roulements à billes de cette roulette IRM. Il est entièrement composé de composants 100 % en plastique. La roulette à verrouillage total Levina scan ne présente donc aucun magnétisme résiduel et garantit le plus haut niveau de sécurité en matière d'imagerie par IRM. Comparé aux solutions contenant du laiton, il a une capacité de charge plus élevée et peut supporter un poids allant jusqu'à 80 kilogrammes. Pour offrir encore plus de sécurité et de stabilité, nous avons également procédé à des adaptations individuelles. Les tiges de ricin sont adaptées à la taille des tubes en plastique standard de RCN. De plus, nous avons fixé la roulette Levina scan à l'aide d'une vis en plastique sur le cadre afin que la tige ne puisse pas se tordre. La roulette est disponible dans les tailles de 100 et 125 millimètres, sous la forme d'une simple roulette pivotante ou d'une roulette pivotante avec verrouillage total.
Volkmar et Michael Jung, directeurs généraux de RCN.

Volkmar et Michael Jung, directeurs généraux de RCN.

« Le Levina scan est synonyme de 100 %. 100 % de matière synthétique et 100 % de sécurité. »

Volkmar et Michael Jung, directeurs généraux de RCN.

Avantages internationaux et applications diverses

Avec le Levina scan, le RCN dispose de la roulette idéale pour une utilisation en IRM. Bien qu'il soit entièrement fabriqué en plastique, il possède une capacité de charge exceptionnelle et est synonyme de sécurité maximale. En raison de ses propriétés, il convient également aux salles d'IRM dans lesquelles des serrures à détecteur de métaux sont utilisées. La solution offre également de précieux avantages pour les activités internationales de RCN. Chaque pays a ses propres réglementations régissant l'utilisation des produits dans un environnement d'IRM. La roulette Levina scan est un produit totalement exempt de métal et peut être utilisé dans le monde entier sans aucune restriction, ce qui signifie que des recherches approfondies sur les réglementations spécifiques à chaque pays ne sont plus nécessaires. Le RCN peut utiliser la roulette en plastique non seulement dans la zone IRM, mais également dans les centres de recherche ou aux portes de sécurité des aéroports.