Accessoire
Prise
Numéro de commande :
199031859
EAN:
4031582338614
Réf. produit :
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
L'Accessoire pour roulette présente un poids optimisé de 0,01 kg, offrant une solution légère et efficace pour compléter les sys...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
L'Accessoire pour roulette présente un poids optimisé de 0,01 kg, offrant une solution légère et efficace pour compléter les systèmes de roulettes industrielles. Cette pièce complémentaire, conçue avec précision, garantit une intégration parfaite tout en maintenant un impact minimal sur la charge totale du système de mobilité, permettant ainsi une utilisation polyvalente dans diverses applications techniques.
Numéros d'article
Attributs principaux
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes