Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech pour roulette est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa capacité de charge statique atteint 1200 kg, tandis que sa charge dynamique est de 720 kg à 4 km/h et de 600 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
TOP 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322675
Numéro de matériau S4
199801132
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
720 kg
Capacité de charge à 6 km/h
600 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,53 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6004
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible