Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

Accessories

Complete your setup with TENTE mobility solution accessories: sockets, plug-in fittings, furniture glides, foot protection and more for easy integration, and long, reliable service.

Our series

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 25.00 - 50.00 mm
Slodzes jauda: 400 - 22500 kg
Kopējais augstums: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 25.00 - 50.00 mm
Slodzes jauda: 400 - 22500 kg
Kopējais augstums: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 25.00 - 50.00 mm
Slodzes jauda: 400 - 22500 kg
Kopējais augstums: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 75 - 150 mm
Slodzes jauda: Light Duty | < 150 kg kg
Kopējais augstums: 103 - 188 mm
Filtrs
Aktīvie filtri: