Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Stem is an accessory designed for castor applications, featuring a threaded stem with hexagon neck at the top for secure fastening. This component measures 9 mm in overall height and weighs 0.07 kg, making it lightweight and compact for integration into castor assemblies. The stem demonstrates robust load-bearing capabilities with a static load capacity of 200 kg and a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h, ensuring reliable performance in both stationary and mobile applications. Its threaded design with hexagon neck provides excellent grip and alignment during installation, whilst the specified load ratings make it suitable for demanding industrial and commercial castor systems.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
S70-10x70 / 10
EAN
4031582419436
Pamata atribūti
Korpusa tips
Accessory
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
9 mm
Kopējais svars
0.07 kg
Produkta nosaukums
Stem
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Threaded stem with hexagon neck, top
Stieņa diametrs
10 mm
Stieņa garums
70 mm