Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Stem is an accessory designed for castor applications, featuring a stem with grip ring and collar fitting type. This component weighs 0.04 kg and has an overall height of 4.5 mm, making it suitable for compact installations. The stem demonstrates a static load capacity of 120 kg, whilst maintaining a dynamic load capacity of 60 kg at speeds up to 3 km/h, ensuring reliable performance under both stationary and mobile operating conditions. Its robust construction and secure grip ring design provide stable mounting and secure retention for castor assemblies.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
B10-10x20 / 10
EAN
4031582438048
Pamata atribūti
Korpusa tips
Accessory
Kravnesība pie 3 km/h
60 kg
Statiskā kravnesība
120 kg
Kopējais augstums
4.5 mm
Kopējais svars
0.04 kg
Produkta nosaukums
Stem
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stem with grip ring, with collar
Stieņa diametrs
10 mm
Ritenis
Ass
Riveted
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
Fast assembly
Faster assembly process with use of plug-in fittings.