Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Plate is a castor accessory featuring a stem with U-shaped plate fitting, designed to provide secure mounting solutions for castor applications. This component measures 40 mm in length and 15 mm in width, with an overall height of 8 mm, ensuring a compact profile suitable for integration into various castor assemblies. The plate has a static load capacity of 80 kg and a dynamic load capacity of 40 kg at a speed of 3 km/h, making it appropriate for moderate-duty applications. Weighing only 0.02 kg, this lightweight accessory facilitates easy installation and minimal impact on the total weight of the castor assembly whilst maintaining robust structural integrity for reliable performance in demanding environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
P10-40x15 / 8
EAN
4031582338089
Pamata atribūti
Korpusa tips
Accessory
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
8 mm
Kopējais svars
0.02 kg
Produkta nosaukums
Plate
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stem with U-shaped plate
Plāksnes atveres diametrs
4 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
32 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
32 mm
Plāksnes garums
40 mm
Plāksnes platums
15 mm