Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Plate is an accessory designed for castor applications, featuring a stem with U-shaped plate fitting that provides secure mounting capabilities. This component measures 40 mm in length and 27 mm in width, with an overall height of 8 mm, making it suitable for compact installation requirements. The accessory demonstrates robust load-bearing performance, supporting a static load capacity of 80 kg and a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h, ensuring reliable operation in demanding industrial and commercial environments where castor mobility and stability are essential.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
P10-40x27 / 8
EAN
4031582320152
Pamata atribūti
Korpusa tips
Accessory
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
8 mm
Produkta nosaukums
Plate
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stem with U-shaped plate
Plāksnes atveres diametrs
4 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
32 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
32 mm
Plāksnes garums
40 mm
Plāksnes platums
27 mm