Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Plate is an accessory designed for castor applications, featuring a stem with U-shaped plate fitting that measures 40 mm in length and 21 mm in width, with an overall height of 8 mm. This lightweight component weighs only 0.03 kg, making it suitable for integration into various castor assemblies. The plate is engineered to support a static load capacity of 80 kg and a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h, providing reliable performance in both stationary and mobile applications. Its compact dimensions and robust load-bearing capabilities make it an ideal choice for furniture, equipment, and industrial castor systems requiring dependable mounting solutions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
P10-40x21 / 8
EAN
4031582338119
Pamata atribūti
Korpusa tips
Accessory
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
8 mm
Kopējais svars
0.03 kg
Produkta nosaukums
Plate
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stem with U-shaped plate
Plāksnes atveres diametrs
4 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
32 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
32 mm
Plāksnes garums
40 mm
Plāksnes platums
21 mm