Duratech
MOP 150x50-Ø30 HL60
Core attributes
| Rakendused | Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Toote nimi | Duratech |
| kandevõime 4 km/h | 2520 KG |
| kandevõime 6 km/h | 2100 KG |
| kandevõimestaatiline | 4200 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| Üldine kaal | 1.45 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide, super heavy |
|---|---|
| veerepinna materjal | Identical with wheel body |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Natural white |
| veerepind | Hard tread |
| ratta läbimõõt | 150 mm |
| veerepinna laius | 50 mm |
| võll'i ava diameeter | 30 mm |
| rummu laius | 60 mm |
| ratas laius | 50 mm |
| veerepind (D) | 75 Shore D |
| Laagri tüüp | 6306 |