Duratech
MOP 150x50-Ø30 HL60
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Nombre del producto | Duratech |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 2520 KG |
| La capacidad de carga a 6 km/h | 2100 KG |
| La capacidad de carga es estática | 4200 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso total | 1.45 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide, super heavy |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
| Cojinete | Precision ball bearing |
| Color del aro | Natural white |
| banda de rodadura | Hard tread |
| Diámetro del aro | 150 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
| El diámetro del agujero del eje | 30 mm |
| Longitud del cubo | 60 mm |
| Anchura del aro | 50 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
| Tipo de cojinete | 6306 |