Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 150 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 30 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 2520 kg a 4 km/h e 2100 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 4200 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
MOP 150x50-Ø30 HL60
EAN
4031582320022
Numero materiale S4
199801260
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
2520 kg
Portata a 6 km/h
2100 kg
Portata statica
4200 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
1,45 kg
Nome del prodotto
Duratech
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6306
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
30 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
150 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta