-
75 mm
-
100 kg
-
99 mm
Rodes giratòries amb fren total 75 mm
Agila twin, 2977POO075P30-11
Roda giratòria amb fre total, posterior, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de roda de polipropilè, boixa llisa
-
200 mm
-
1,000 kg
-
245 mm
Rodes giratòries amb fren total 200 mm
Kappa, 9682FTP200P63 WT50
Roda giratòria amb fre total, Suport i platina de ferro colat, soldat, zincat cromatitzat, cap giratori amb rodament axial rígid protegit, cap giratori cargolat, amb cargol reblat, amb greixador, eix de roda cargolat, platina de fixació. nucli de roda de ferro colat, vernissat, banda de rodolament de poliuretà fos, coixinet de boles de precisió
-
100 mm
-
100 kg
-
139 mm
Rodes giratòries amb fren total 100 mm
Galea, 5077PJH100P30-12 RAL7035
Roda giratòria amb fre total, posterior, Suport de poliamida, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodadura de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada, amb plaques anti-fils, boixa llisa Suggeriment : Les rodes també estan disponibles amb la palanca de fre gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
162 mm
Rodes giratòries 125 mm
Galea, 5070PJH125P30-12 RAL7035
Roda giratòria, Suport de poliamida, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodadura de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada, amb plaques anti-fils, boixa llisa
-
100 mm
-
100 kg
-
139 mm
Rodes giratòries 100 mm
Galea, 5070PJH100P30-12 RAL7035
Roda giratòria, Suport de poliamida, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodadura de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada, amb plaques anti-fils, boixa llisa
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Rodes giratòries 100 mm
Alpha, 3470HUR100P62
Roda giratòria, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Placa protectora del rodament giratori, platina de fixació. Roda híbrida "SYNTECH", nucli de roda i banda de rodolament de poliamida, amb centre de goma dura elàstica reductora de sorolls, coixinet de rodets
-
125 mm
-
100 kg
-
153 mm
Rodes giratòries amb fre 125 mm
Stora, 2875ZIP125P30-13 IZQUIERDA
Rodes de rampa amb fre automàtic de roda, disc integrat amb una filera de boles, models de costat esquerre i dret, eix de roda cargolat, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Rodes de rampa amb fre automàtic de roda, roda amb disc de fre integrat, disc de fre que gira sobre una filera de boles, model de roda costats esquerre i dret.. Dissenyat per funcionar en les següents mesures de rampa: ample de ranures: aprox.: 2,75 mm, distància entre les ranures: aprox.5,7 mm, profunditat de les ranures: > 10 mm. Suggeriment : Capacitat de càrrega 100 kg per roda en superfícies llises, 40 kg per roda en asfalt. Usades en superfícies desiguals (forats, juntes, tapes, etc.) poden afectar l'espectativa de vida de la roda. Capacitat de càrrega 80 kg per roda en superfícies llises, 40 kg per roda en asfalt. Per favor, recordi que segons l'EN1929 solament les rodes amb un diàmetre mínim de 120 mm poden ser usades en asfalt.
-
200 mm
-
150 kg
-
229 mm
Freno centralitzat, total 200 mm
Integral, 2046UAX200R26-28S30 4xM8
Roda giratòria amb fre total, Xassís de xapa d'acer, cromatitzat groc, coixinet de boles de precisió en el rodament giratori i en la roda, revestida en material sintètic, Espiga amb forat per a barres perfilades hexagonals. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de poliuretà, amb plaques anti-fils, coixinet de boles de precisió hermètic Suggeriment : Producte certificat TUV
-
100 mm
-
160 kg
-
130 mm
Rodes giratòries 100 mm
347BUFR100P62 180° OH 130
Roda giratòria amb fre direccional que depèn de la força i fre total, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Placa protectora del rodament giratori, platina de fixació. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada , coixinet de rodets
-
150 mm
-
150 kg
-
183 mm
Rodes giratòries amb fre central, total o direccional 150 mm
Integral, 2044UAP150R26-28S30 4xM8
Roda giratòria amb fre central, total o direccional, Xassís de xapa d'acer, cromatitzat groc, coixinet de boles de precisió en el rodament giratori i en la roda, revestida en material sintètic, Espiga amb forat per a barres perfilades hexagonals. Nucli de roda de poliamida, banda de rodolament de poliuretà, amb plaques fils anti-fils, coixinet de boles de precisió Suggeriment : Producte certificat TUV