Família de productes
SMILES

Montaje rápido
Montaje más rápido gracias a los accesorios fáciles de conectar.
Varias opciones de fijación
Amplia gama de accesorios en varios tamaños.
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad debido al efecto diferencial.
Previene el movimiento involuntario
Bloqueo de ruedas con pedal.
Coincidencia de colores
El color del material se puede adaptar al diseño del producto.
Marca personalizada
Se puede imprimir con un logotipo.
Caras brillantes y coloridas
Oso, vaca, gato y avión. Cualquier combinación es posible.
Diseño galardonado
Galardonado con prestigiosos premios por jurados internacionales.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas.
Movimiento silencioso
Versiones de rueda particularmente suaves y accesorios con reducción de ruido para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marcas
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos. También se puede usar para suelos hechos de madera no tratada y piedra natural.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Parli amb nosaltres - encantats d'aconsellar-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Espanya
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com