dades tècniques
Galea
Montaje rápido
Montaje rápido gracias a los accesorios fáciles de conectar.
Fácil manejo
Cabezal giratorio con rodamiento de doble hilera de bolas.
Pedal ergonómico
Pedal de fácil acceso para bloqueo manual de rueda.
Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional y ruedas fijas para mejorar la dirección en curvas y conducir en línea recta largas distancias.
Esquema de color fácil de usar
Pedal de freno verde para bloqueo direccional y pedal de freno rojo para bloqueo total.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.
Previene el movimiento involuntario
Bloqueo de ruedas con pedal para operación manual.
Soporte seguro
Freno total para bloquear simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.
Transporte de baja vibración
Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Marca personalizada
Se puede imprimir con un logotipo.
Superficie pintada
Oro, cromo o color brillante.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.
Componentes resistentes a productos químicos
Resistente a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas.
Lavabilidad permanente
Todos los componentes de metal hechos de acero inoxidable.
Sello de protección
Ruedas con cojinetes sellados para proteger contra el rociado de agua y suciedad.
Conforme a las normativas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Movimiento silencioso
Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marcas
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos. También se puede usar para suelos hechos de madera no tratada y piedra natural.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Ruedas de bajo mantenimiento
anti-hilos para un movimiento sin obstrucciones y un mínimo esfuerzo de limpieza.
Tenda i Suport
Les nostres solucions
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?