Rodes giratòries 100 mm
Galea, 5070PJH100P30-12 RAL7035

EAN:
4031582453089
Número de comanda:
T01681

Roda giratòria, Suport de poliamida, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodadura de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada, amb plaques anti-fils, boixa llisa

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 100 mm
Ample de la roda 30 mm
Forat passant 12 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

100 mm

Ample de la roda

30 mm

Forat passant

12 mm

Desplaçament

40 mm

Diàm.d. radi giratori

180 mm

Altura total

139 mm

Capacitat de càrrega

100 kg

Temperatura

-20 / +60 °C

Norma

EN_12530

Pes de la roda

0.417 kg

Diàmetre de domo

59 mm

Radi giratori

90 mm

Duresa de la banda de rodolament

A 87 Shore

Sense acer

No

Conductivitat

No

Suport

Rodes giratòries

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre