dades tècniques
Stora
Varias opciones de fijación
Diferentes dimensiones de ajuste para una amplia gama de aplicaciones.
Fácil manejo
Cabezal giratorio con rodamiento de bolas de precisión o doble rodamiento de bolas.
Auto limpieza eficiente
Ruedas de pasarelas con pistas de autolimpieza automática.
Antiestático fiable
Versión antiestática para proteger a los usuarios de descargas electrostáticas.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios de descargas electrostáticas.
Transporte de baja vibración
Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.
Operación segura en pasarelas
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Forma única
Soporte con zapata de freno integrada.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.
Soporte robusto strong>
Adecuado para carros de transporte pesado
Componentes resistentes a productos químicos
Resistente a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas.
Movimiento silencioso
Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marcas
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin dejar manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos. También se puede usar para suelos hechos de madera no tratada y piedra natural.
Ruedas de bajo mantenimiento
Anti-hilos para una operación sin obstrucciones con un mínimo esfuerzo de limpieza.
Reemplazo de piezas
Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Tenda i Suport
Les nostres solucions