dades tècniques
Aviana
Fácil manejo
Cabeza giratoria con rodamiento de doble hilera de bolas.
Freno central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda con palanca central.
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad debido al efecto diferencial.
Previene el movimiento involuntario
Bloqueo de la rueda para operación manual.
Certificación de resistencia a la llama
Certificado según FAR / JAR 25.853
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Diseño galardonado
Condecorado con prestigiosos premios por jurados internacionales.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con los estándares europeos.
soporte robusto strong>
Rueda doble para alta capacidad de carga y baja altura.
Componentes resistentes a productos químicos
resistente a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas.
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes de metal están hechos de aluminio o acero inoxidable.
Manejo silencioso
Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marca
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos. También se puede usar para suelos hechos de madera no tratada y piedra natural.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Limpieza reducida
Debido a sus superficies lisas, las ruedas giratorias son rápidas y fáciles de limpiar.
Bajo peso de transporte
Construcción extremadamente ligera.
Tenda i Suport
Les nostres solucions
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?