Rodes giratòries 100 mm
347BUFR100P62 180° OH 130

EAN:
4031582453737

Roda giratòria amb fre direccional que depèn de la força i fre total, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Placa protectora del rodament giratori, platina de fixació. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada , coixinet de rodets

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 100 mm
Ample de la roda 34 mm
Mesura de platina 105 x 80 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

100 mm

Ample de la roda

34 mm

Mesura de platina

105 x 80 mm

Distància de forats

80/77 x 60 mm

Diàmetre de forat

9 mm

Desplaçament

40 mm

Diàm.d. radi giratori

246 mm

Altura total

130 mm

Capacitat de càrrega

160 kg

Temperatura

- 20 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Pes de la roda

1 kg

Radi giratori

123 mm

Duresa de la banda de rodolament

A 64 Shore

Sense acer

No

Conductivitat

No

Suport

Rodes giratòries

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre