Rodes giratòries 100 mm
Alpha, 3470HUR100P62

EAN:
4031582453096
Número de comanda:
T01856

Roda giratòria, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Placa protectora del rodament giratori, platina de fixació. Roda híbrida "SYNTECH", nucli de roda i banda de rodolament de poliamida, amb centre de goma dura elàstica reductora de sorolls, coixinet de rodets

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 100 mm
Ample de la roda 36 mm
Mesura de platina 105 x 80 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

100 mm

Ample de la roda

36 mm

Mesura de platina

105 x 80 mm

Distància de forats

80/77 x 60 mm

Diàmetre de forat

9 mm

Desplaçament

40 mm

Diàm.d. radi giratori

180 mm

Altura total

128 mm

Capacitat de càrrega

160 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Pes de la roda

1 kg

Radi giratori

90 mm

Duresa de la banda de rodolament

D 75 Shore

Sense acer

No

Conductivitat

No

Suport

Rodes giratòries

accesoris

Ruedas

DVR100x30-Ø12

Nucli de roda de xapa d'acer, zincat cromat, banda de rodolament goma negra, no deixa petjada, coixinet de corrons

Versions

Ruedas

3477HUR100P62 grey

Roda giratòria amb fre total, posterior, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Plac...

Ruedas

3478HUR100P62 grey

Roda fixa, Xapa d'acer, amb pletina zincada britllant, eix de roda cargolat, platina de fixació. Roda híbrida "SYNTECH",...

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre