Rodes giratòries amb fren total 100 mm
Galea, 5077PJH100P30-12 RAL7035

EAN:
4031582453058
Número de comanda:
T01682

Roda giratòria amb fre total, posterior, Suport de poliamida, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodadura de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada, amb plaques anti-fils, boixa llisa Suggeriment : Les rodes també estan disponibles amb la palanca de fre gris.

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 100 mm
Ample de la roda 30 mm
Forat passant 12 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

100 mm

Ample de la roda

30 mm

Forat passant

12 mm

Desplaçament

40 mm

Diàm.d. radi giratori

256 mm

Altura total

139 mm

Capacitat de càrrega

100 kg

Temperatura

-20 / +60 °C

Norma

EN_12530

Pes de la roda

0.456 kg

Diàmetre de domo

59 mm

Radi giratori

128 mm

Duresa de la banda de rodolament

A 87 Shore

Sense acer

No

Conductivitat

No

Suport

Rodes giratòries amb fren total

Versions

Ruedas

5070PJH100P30-12

Roda giratòria, Suport de poliamida, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de roda de polipr...

Ruedas

5071PJH100P30-12

Roda giratòria amb fre direccional, Suport de poliamida, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nuc...

Ruedas

5075PJH100P30-12

Roda giratòria amb fre de roda, Suport de poliamida, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli d...

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre