Rodes giratòries amb fre 125 mm
Stora, 2875ZIP125P30-13 IZQUIERDA

EAN:
4031582453201
Número de comanda:
T08442

Rodes de rampa amb fre automàtic de roda, disc integrat amb una filera de boles, models de costat esquerre i dret, eix de roda cargolat, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Rodes de rampa amb fre automàtic de roda, roda amb disc de fre integrat, disc de fre que gira sobre una filera de boles, model de roda costats esquerre i dret.. Dissenyat per funcionar en les següents mesures de rampa: ample de ranures: aprox.: 2,75 mm, distància entre les ranures: aprox.5,7 mm, profunditat de les ranures: > 10 mm. Suggeriment : Capacitat de càrrega 100 kg per roda en superfícies llises, 40 kg per roda en asfalt. Usades en superfícies desiguals (forats, juntes, tapes, etc.) poden afectar l'espectativa de vida de la roda. Capacitat de càrrega 80 kg per roda en superfícies llises, 40 kg per roda en asfalt. Per favor, recordi que segons l'EN1929 solament les rodes amb un diàmetre mínim de 120 mm poden ser usades en asfalt.

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 125 mm
Ample de la roda 32 mm
Forat passant 13 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

125 mm

Ample de la roda

32 mm

Forat passant

13 mm

Desplaçament

40 mm

Diàm.d. radi giratori

205 mm

Altura total

153 mm

Capacitat de càrrega

100 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12530

Pes de la roda

0.934 kg

Radi giratori

103 mm

Duresa de la banda de rodolament

A 80 Shore

Sense acer

No

Conductivitat

No

Suport

Rodes giratòries amb fre

Versions

Ruedas

2875ZIP125P30-13 DERECHA

Rodes de rampa amb fre automàtic de roda, disc integrat amb una filera de boles, models de costat esquerre i dret, eix d...

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre