ICS
5328UAP100R05-18x62
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
| Име на продукта | ICS |
|---|---|
| Вид на продукта | Фиксиран Колело |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
| Статичен Товароносимост | 200 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 137 mm |
| Общо тегло | 0.52 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Полиамид |
|---|---|
| Форма Вилица | Тънък |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид |
|---|---|
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Диаметър на колелото | 100 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Твърдо Щифт кръгло |
|---|---|
| Диаметър на Болт | 18 mm |
| Дължина на Болт | 62 mm |