ICS
5328UAP100R05-18x62
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Nome do produto | ICS |
|---|---|
| Tipo de produto | Rodízio fixo |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
| Capacidade de carga estática | 200 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
| altura total | 137 mm |
| Peso global | 0,52 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Poliamida |
|---|---|
| Em forma de garfo | Estreito |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 100 mm |
| Largura do piso | 32 mm |
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Espiga sólida, redonda |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 18 mm |
| Comprimento do furo | 62 mm |