ICS
5328UAP100R05-18x62
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | ICS |
|---|---|
| Termék típusa | Fixvillás görgő |
| teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
| Statikus teherbírás | 200 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| teljes magasság | 137 mm |
| Összsúly | 0,52 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Poliamid |
|---|---|
| Villa alakja | Keskeny |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
|---|---|
| futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| Kerékátmérő | 100 mm |
| futófelület szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
|---|---|
| csavar átmérője | 18 mm |
| csavar hossza | 62 mm |