ICS
5328UAP100R05-18x62
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Toote nimi | ICS |
|---|---|
| Toote tüüp | Fixed castor |
| kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
| kandevõimestaatiline | 200 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 40 °C |
| üldkõrgus | 137 mm |
| Üldine kaal | 0.52 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Polyamide |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Slim |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
| Laagr | Precision ball bearing |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 100 mm |
| veerepinna laius | 32 mm |
| veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Solid stem, round |
|---|---|
| polt läbimõõt | 18 mm |
| polt pikkus | 62 mm |