ICS
5328UAP100R05-18x62
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | ICS |
|---|---|
| Producttype | Bokwiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
| Statisch Draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 137 mm |
| Totaal gewicht | 0,52 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Vork Vorm | Slank |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Vaste Stift, rond |
|---|---|
| Diameter Bout | 18 mm |
| Lengte Bout | 62 mm |