ICS
5328UAP100R05-18x62
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
| Nom du produit | ICS |
|---|---|
| Type de produit | Roulette fixe |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
| Capacité de charge statique | 200 KG |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 137 mm |
| Poids | 0,52 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Chape
| Matériau | Polyamide |
|---|---|
| Forme de la chape | Élancée |
Roue
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Bandage | Bandage souple |
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fixation
| Type de fixation | Tige, ronde |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 18 mm |
| Longueur de la vis | 62 mm |