ICS
5328UAP100R05-18x62
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
| Назва продукту | ICS |
|---|---|
| Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 137 mm |
| Загальна вага | 0,52 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Поліамід |
|---|---|
| Форма кронштейну | Тонка |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 100 mm |
| Ширина протектора | 32 mm |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Тверда Стрижень |
|---|---|
| Діаметр болта | 18 mm |
| Довжина болта | 62 mm |