万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计。产品规格为轮径125毫米,总高度155毫米,动载荷能力125千克(4千米/小时速度下),静载荷能力250千克。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和可靠性,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动态承载能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力可达250公斤,能够满足各种工业应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体材质为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达250公斤,满足各种工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以降低维护需求。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达700公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运转。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达700公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承,轮径为160毫米。产品总高度为200毫米,动态载荷能力达350公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力高达700公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滚柱轴承以减少摩擦阻力。脚轮轮径为160毫米,总高度为200毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态载荷能力达350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达700公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为155毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可达150公斤,静态载荷能力高达300公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为160毫米。脚轮总高度为195毫米,动载荷能力达200千克(运行速度4千米/小时),静载荷能力高达400千克。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为200毫米,整体高度为235毫米。该脚轮动载荷能力为200公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力为150公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达300公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳的旋转性能。轮子主体材料为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子轴承采用滑动轴承设计,轮径为160毫米。脚轮总高度为195毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力达到200公斤(在4公里每小时速度下),静态载荷能力高达400公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体材料为聚氨酯,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达400公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为100毫米,整体高度为128毫米。该脚轮动载荷能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达250公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮毂配置滑动轴承以保证平稳运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为125公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达250公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为160毫米。脚轮总高度为195毫米,动态载荷能力达200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力高达400千克。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为235毫米,动载荷能力在4公里/小时速度下可达200公斤,静载荷能力高达400公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性能,轮子直径为100毫米,配备滑动轴承。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为125公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力达250公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为125公斤(在4公里每小时速度下),静态载荷能力达250公斤,满足各种工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为195毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力达200公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力高达400公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体材料为聚氨酯,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和优异的地面适应性,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和smooth旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,适用于对地面保护要求较高的应用场合。车轮内置滚柱轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动态载荷能力为205公斤(测试速度4公里/小时),静态载荷能力达410公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配滚柱轴承,保证长期稳定运行。该脚轮车轮直径为200毫米,整体高度为240毫米。在4公里每小时的移动速度下,动态承载能力达到205公斤,静态承载能力高达410公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 80 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面材质与轮子体相同,内置滚柱轴承,轮径为80毫米。整体高度为108毫米,动态载荷能力在4公里/小时速度下可达200公斤,静态载荷能力高达400公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。