跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体材质为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达250公斤,满足各种工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477POO125P30-13
EAN
4031582305517
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
总高
155 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.99 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
246 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
40 mm
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯材质轮子,外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,与轮子体采用相同材料制造。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子的静载荷容量为400千克,动载荷容量为200千克(在4千米/小时速度下)。产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,具有可靠的承载性能和耐用的材质特性。

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha
3470POO125P30-13

Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计。产品规格为轮径125毫米,总高度155毫米,动载荷能力125千克(4千米/小时速度下),静载荷能力250千克。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg