带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酰胺材料制成,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为200毫米,整体高度为240毫米,紧凑的设计便于安装和使用。该产品具有优异的承载能力,动载荷为400公斤(4公里/小时速度下),静载荷可达800公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车、集装箱建造、电子系统洁净室、消防技术、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备和工作台等多个领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用性强。承载能力方面,动态载荷为300公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷可达600公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。车轮内置滚柱轴承,保证长期使用的顺畅滚动。脚轮车轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力达300公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力高达600公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为200毫米,整体高度240毫米,结构紧凑适用性强。承载能力方面,动载荷350千克(运行速度4千米每小时),静载荷700千克,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酰胺材料制成,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。车轮内置滚柱轴承,保证长期使用的顺畅滚动。产品规格为车轮直径200毫米,总高度240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。载重能力方面,动载荷为400公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷可达800公斤,满足重型设备的承载需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 150 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,内置精密滚珠轴承,轮径为150毫米。产品总高度为195毫米,动态承载能力达350公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力高达700公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮采用聚丙烯轮体,配合实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),通过滚柱轴承实现平稳运转,轮径为125毫米。整体高度为155毫米,动载荷能力达160公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力高达320公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动载荷能力为125公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达250公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供良好的减震效果。轮子内置精密滚珠轴承,确保长期使用的可靠性和流畅性。该脚轮轮径为125毫米,总高度为155毫米,结构紧凑。动态载荷能力达160公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳的旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材质的一致性和耐用性,轮子内部装配滚柱轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮具有优异的承载性能,动载荷为125公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷可达250公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和卓越的耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的抓地力和耐磨性,轴承系统采用带合成轴套管的滑动轴承结构。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为135公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达270公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶黑色材质,提供良好的抓地力和减震效果,轮子直径为160毫米,轴承系统采用带合成轴套管的滑动轴承设计。脚轮总高度为200毫米,适合各种设备安装需求。载重能力方面,动态载重为135公斤(在4公里/小时速度下),静态载重可达270公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滚柱轴承以减少摩擦并延长使用寿命。脚轮车轮直径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达400公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保平稳转向和卓越耐用性。轮子主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,轴承系统采用滑动轴承配置。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载160公斤,静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和耐磨性能,内置滚柱轴承系统保证平滑运转。轮子直径为200毫米,整体高度达到240毫米,为各种应用提供合适的离地间隙。该脚轮动态承载能力为205公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力可达410公斤,满足重载运输需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轴承系统采用滑动轴承技术。轮子直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该脚轮动态载荷能力为100千克(运行速度4千米/小时),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮采用聚酯胺轮体材质,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入。产品总高度为200毫米,动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载200公斤,静载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保高强度和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳转动和长久使用寿命。产品轮径为200毫米,整体高度240毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力205千克(4千米/小时速度下),静态载荷能力410千克,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳运转和长久使用寿命。脚轮轮径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑且适用性强。动态载荷能力达400千克(运行速度4千米/小时),静态载荷能力高达800千克,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计,适合中等负载的平稳运行。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态载荷能力为350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达700公斤,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 108 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚丙烯轮体,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性能和化学稳定性,内置滚柱轴承系统保证平稳运行和较低的滚动阻力。轮子直径为108毫米,脚轮总高度为132毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。动载荷能力为150公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达300公斤,能够满足重型设备的承载需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。轮子主体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承提供平稳运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力达160公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,动态载荷能力达160公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达320公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子内部装配滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有优异的承载能力,动载荷为275公斤(在4公里/小时速度下),静载荷可达550公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。