跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保平稳转向和卓越耐用性。轮子主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,轴承系统采用滑动轴承配置。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载160公斤,静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470POO100P62 Rad natur
EAN
4031582406641
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.73 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

交叉销售

固定脚轮 100 mm
Alpha
3478POO100P62 Rad natur

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负载条件下的耐用性和稳定性。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,配备滑动轴承系统以提供平稳的运转性能。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有优异的承载能力,动态载荷为150公斤(在4公里每小时的速度下),静态载荷可达300公斤,能够满足重型设备和工业车辆的移动需求,是工厂、仓库和制造环境中理想的移动解决方案。

100 mm
中型
128 mm
100 mm
中型
128 mm