CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负载条件下的耐用性和稳定性。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,配备滑动轴承系统以提供平稳的运转性能。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有优异的承载能力,动态载荷为150公斤(在4公里每小时的速度下),静态载荷可达300公斤,能够满足重型设备和工业车辆的移动需求,是工厂、仓库和制造环境中理想的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低