万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,配有实心橡胶黑色胎面,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轴承系统采用滑动轴承设计。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。该脚轮动态载荷能力为75公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达150公斤,能够满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转动。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,配有实心橡胶黑色胎面,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轴承系统采用滑动轴承设计。产品规格为轮径125毫米,总高度155毫米,动载荷能力160千克(4千米/小时速度下),静载荷能力320千克。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮主体材质为聚丙烯,胎面采用实心橡胶黑色设计,具备优异的耐磨性和抓地力,轴承系统采用滑动轴承结构。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的尺寸设计适合多种应用场景。动态载荷能力达160公斤(在4公里每小时速度下),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶黑色设计,具备优异的耐磨性和抓地力,轮径为160毫米,配置滑动轴承确保平稳运行。脚轮总高度为195毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力达135公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力高达270公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶黑色设计,配置滑动轴承,轮径为160毫米。产品总高度为195毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态载荷能力高达270公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,具备优异的耐磨性和抓地力,内置滑动轴承确保长期可靠运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力达200公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达400公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶黑色设计,搭载滚柱轴承确保平稳运行,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,结构紧凑适用性强。承载能力方面,动载荷160公斤(运行速度4公里/小时),静载荷320公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为160毫米,整体高度为195毫米,动态承载能力达200公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力高达400公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配置弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置滚柱轴承确保平稳运行。轮径为200毫米,整体高度235毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力200千克(4千米每小时运行速度),静态载荷能力400千克,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体由聚氨酯材料制成,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,具有优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承确保运行顺畅。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米。该脚轮动态承载能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和smooth转动性能。车轮轮体由聚氨酯材料制成,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,具有优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承确保运行平稳。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为195毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动态承载能力达200公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力高达400公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),配置滑动轴承,轮径为125毫米。整体高度为155毫米,动载荷能力达80公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力高达160公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),配置滑动轴承,轮径为160毫米。产品总高度为200毫米,动态承载能力达135公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力可达270公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳旋转和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的环境。车轮采用滑动轴承设计,直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳旋转和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的环境。车轮采用滑动轴承设计,直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。该脚轮动载荷能力为135公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达270公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的环境。车轮采用滑动轴承设计,直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮动载荷能力为205公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达410公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,配合实心橡胶黑色胎面,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轮子内置滚柱轴承保证平稳转动。产品轮径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力为100公斤(4公里/小时运行速度下),静态承载能力可达200公斤,满足重载应用需求。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),配置滑动轴承,轮径为160毫米。产品总高度为195毫米,动态载荷能力达135公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达270公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动解决方案。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),配置滑动轴承,轮径为200毫米。产品总高度为235毫米,动态承载能力在4公里/小时速度下可达200公斤,静态承载能力高达400公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的应用场合。车轮配置滑动轴承,直径为80毫米,整体高度为108毫米。该脚轮动态承载能力为70公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕迹,硬度为Shore A 63,配置滑动轴承,车轮直径为160毫米。脚轮总高度为195毫米,结构紧凑。动态载荷能力为135公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达270公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的应用场合。车轮配置滑动轴承,直径为200毫米,整体高度为235毫米。该脚轮动载荷能力达200公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕设计,Shore A硬度为63,确保在各种地面上的优异表现,轮子配备滚柱轴承以减少摩擦。脚轮轮径为100毫米,总高度为128毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力可达150公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。