跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),配置滑动轴承,轮径为160毫米。产品总高度为200毫米,动态承载能力达135公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力可达270公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470PIO160P63
EAN
4031582303780
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
135 kg
静态载重
270 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.06 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

交叉销售

变体
带全锁的旋转脚轮  160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha
3477PIO160P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳旋转和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的环境。车轮采用滑动轴承设计,直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。该脚轮动载荷能力为135公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达270公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

轻型
160 mm
200 mm
轻型
160 mm
200 mm