轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达410千克,动态载荷能力为205千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承设计确保了平稳的滚动性能和较长的使用寿命,不留痕橡胶胎面适用于对地面保护要求较高的应用场合,是工业和商业环境中理想的脚轮解决方案。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径为250毫米,胎面宽度为80毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为25毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达1350千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为810千克,在6千米每小时速度下为675千克,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 250 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和黑色硫化弹性轮胎材质,配备精密滚珠轴承,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子静态承载能力为1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,适用于工业设备和重载运输应用场合,具有优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 250 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和黑色硫化弹性轮胎材质,配备精密滚珠轴承,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子静态承载能力为1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,适用于工业设备和重载应用场合,提供优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 300 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径为300毫米,胎面宽度85毫米,轴孔直径30毫米,轮毂长度90毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载性能为:4公里每小时速度下承载960公斤,6公里每小时速度下承载800公斤,适用于重载工业应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能支持。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径200mm,胎面宽度75mm,轮毂长度90mm,轴孔直径20mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达600kg,在6km/h速度下可达500kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合,具备优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和弹性轮胎,黑色,硫化胎面材料,配备精密滚珠轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。静态载荷能力为900千克。动态载荷能力在4千米每小时速度下为450千克,在6千米每小时速度下为360千克。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场合,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能和平稳的滚动特性。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度50毫米,轮子直径200毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为450公斤,在6公里每小时速度下为360公斤,适用于需要高承载能力和平稳运行的工业脚轮应用场合。
轮子 160 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和弹性轮胎,黑色,硫化胎面材质,配备精密滚珠轴承。轮子直径160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。动态载荷能力:在4km/h速度下可承载350kg,在6km/h速度下可承载280kg;静态载荷能力为700kg。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场景,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能,满足重载设备的移动需求。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径200mm,胎面宽度75mm,轮毂长度90mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达600kg,在6km/h速度下可达500kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合,具备优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和黑色硫化弹性轮胎,配备精密滚珠轴承,轮子直径125毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子静态承载能力为600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为300公斤,在6公里每小时速度下为240公斤,适用于各种工业和商业应用场合的重载移动设备。
轮子 160 mm
Elastech弹性轮胎脚轮轮子采用钢板重型轮体结构,配备精密滚珠轴承,轮子直径160毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。该轮子使用弹性轮胎、无痕、硫化材质制造,具有优异的承载性能,静态载荷能力达900公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载540公斤,在6公里每小时速度下可承载450公斤,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和良好机动性的脚轮系统。
轮子 200 mm
Elastech弹性轮胎脚轮轮子采用钢板重型轮体结构,配备弹性轮胎、无痕、硫化胎面材料,轮子直径200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为600公斤,在6公里每小时速度下为500公斤,适用于重载工业应用场合,提供优异的滚动性能和耐久性,胎面材料确保地面保护的同时保证良好的抓地力和减震效果。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度50mm,轮子直径200mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为900kg,动态承载能力在4km/h速度下为450kg,在6km/h速度下为360kg,适用于需要高承载能力和平稳运行的工业应用场合。
轮子 160 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,胎面宽度50mm,轮子直径160mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为700kg,动态承载能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为280kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合。
轮子 200 mm
Elastech弹性脚轮轮子采用钢板重型轮体结构,配备黑色硫化弹性轮胎胎面和精密滚珠轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为600公斤,在6公里每小时速度下为500公斤。精密滚珠轴承设计确保轮子运转平稳可靠,钢板重型轮体结构提供卓越的耐用性和稳定性,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 160 mm
Elastech弹性脚轮轮子采用钢板重型轮体结构,配备黑色硫化弹性轮胎胎面和精密滚珠轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达900千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为540千克,在6千米每小时速度下为450千克。弹性轮胎材质提供良好的减震性能和地面保护,精密滚珠轴承确保平稳运行,钢板重型轮体设计保证在重载应用中的可靠性和耐久性。
轮子 300 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和弹性轮胎,黑色,硫化胎面材质,配备精密滚珠轴承。轮子直径为300毫米,胎面宽度55毫米,轮毂长度66毫米,轴孔直径20毫米。静态承载能力达1200公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为600公斤,在6公里每小时速度下为480公斤。该轮子结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足重载设备的移动需求。
轮子 250 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,胎面宽度50毫米,轮子直径250毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度60毫米,装配精密滚珠轴承系统。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载性能为4公里每小时速度下承载500公斤,6公里每小时速度下承载400公斤,适用于工业设备移动应用中对承载能力和运行平稳性要求较高的场合,轮胎材料具有良好的弹性特性和无痕特点,能够有效保护地面并提供优异的滚动性能。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面材料和精密滚珠轴承系统。该轮子直径为250mm,胎面宽度80mm,轮毂长度90mm,轴孔直径30mm。在动载荷性能方面,4km/h速度下承载能力达810kg,6km/h速度下承载能力为675kg,静载荷承载能力可达1350kg。这种设计确保了在工业应用中的高承载性能和可靠的运行稳定性,适用于重载设备的移动需求。
轮子 300 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂结构,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面材料,轮子直径300毫米,胎面宽度55毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为1200公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为600公斤,在6公里每小时速度下为480公斤,适用于工业设备移动和重载运输应用场合,具有优异的耐磨性能和平稳的滚动特性。
轮子 300 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,胎面宽度55mm。轮子直径300mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承。动态承载能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为480kg,静态承载能力达1200kg。该轮子设计用于工业脚轮应用,提供优异的承载性能和运行稳定性,适合对地面保护有要求的重载移动设备使用。
轮子 250 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子静态承载能力达1000千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为500千克,在6千米每小时速度下为400千克。其弹性胎面设计确保在各种地面上提供优异的减震性能和无痕行走效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动性能,适用于对承载能力和地面保护要求较高的工业和商业应用场景。
常见问题
橡胶轮的优点
橡胶轮是一种多功能且广泛使用的解决方案,可实现平稳、可控和可靠的移动。在腾德,我们的产品组合包括各种橡胶化合物和胎面设计——从提供出色地板保护和舒适度的柔软弹性混合物,到经过优化的耐久性和高效滚动的硬质耐磨橡胶。通过为操作环境选择合适的橡胶硬度和胎面轮廓,您可以实现抓地力、降噪、滚动阻力和寿命的完美平衡,从而使这些车轮能够适应不同的性能要求。
腾德橡胶脚轮具有以下几个主要优点:
多功能抓地力和牵引力 — 根据橡胶化合物的不同,这些轮子可以提供出色的表面附着力,减少光滑或略微不平坦的地板上的打滑。较软的化合物可增强牵引力,而较硬的橡胶则优先考虑滚动效率。
地板保护 — 无痕橡胶选项可防止精致地板上的磨损和损坏,从而确保长期保持干净、专业的外观。
优化的噪音和舒适度 — 较软的橡胶踏板自然会抑制振动和滚动噪音,尤其是在瓷砖或抛光混凝土等坚硬光滑的表面上。较硬的化合物产生的噪音略高,但在坚固的地板上可提供更好的效率和耐用性。
高效的滚动性能 — 通过正确地结合胎面硬度和地板兼容性,橡胶轮可最大限度地减少滚动阻力,使其非常适合频繁运输和长期可靠性。
橡胶轮的类型
橡胶轮有多种设计、胎面成分和承载能力,因此几乎可以为任何出行要求选择理想的解决方案。在腾德,我们的产品组合包括从适用于紧凑型应用的小巧轻质车轮到专为高性能设备打造的重型解决方案等选项。尽管胎面材料和车轮设计是性能的关键因素,但车轮使用的外壳类型在决定其整体承载能力、耐久性和操作适用性方面也起着至关重要的作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保最佳的功能、安全性和使用寿命。以下是一些常用的橡胶脚轮类型:
小橡胶轮
小型橡胶轮专为需要紧凑尺寸和可控操控性的应用而设计。它们有不同的橡胶复合胎面和硬度等级可供选择,使它们能够适应不同的地板条件和性能需求。载重能力和耐久性因车轮设计及其配对的外壳类型而有很大差异——例如,轻质塑料外壳适用于低负荷场景,而增强型钢外壳则可实现更高的强度和稳定性。我们产品系列中的一个代表性产品是使用TENTE Puretech无痕实心橡胶作为胎面材料的DIK车轮。这些小型橡胶轮使用由钢板制成的轮体,车轮直径为 50 mm,是最小的选项。这些轮子通常用于我们的 Agila 或 Agila twin 脚轮。
实心橡胶轮
实心橡胶轮经过精心设计,具有出色的稳定性和耐磨性。根据胎面硬度,它们可以在滚动效率、抓地力和减振之间提供平衡的性能。这些车轮通常用于可靠性和一致性至关重要的环境中。当与坚固的外壳类型(例如重型冲压钢)搭配使用时,实心橡胶轮可以承受更高的负载能力,同时保持较长的使用寿命。我们使用Puretech实心橡胶的FVP车轮是我们产品组合中的一个例子。它们的车轮直径可达 300 毫米,可承受高达 1600 千克的静态载荷,4 km/h 时可承受高达 960 kg 的静态载荷,6 km/h 时可承受 800 kg 的静态载荷。这些实心橡胶轮通常用于 Kappa 或 Kappa 负载脚轮。
橡胶轮的应用领域
橡胶轮因其适应性和性能而被广泛用于各种行业。它们对特定应用的适用性取决于胎面硬度、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。在医疗保健环境中,它们通常安装在患者升降器、躺椅、治疗椅、床头柜和淋浴椅上,在保护敏感地板的同时,提供平稳、安静的活动体验。在工业环境中,橡胶轮支持自动穿梭车系统、叉车和滚动集装箱,在不同的表面条件下提供可靠的滚动性能。在家具和移动应用程序中,它们通常集成到餐饮推车、送餐系统和家具中,从而确保舒适的操作和低噪音的操作。通过选择正确的胎面硬度并将其与地板类型相匹配,可以对橡胶脚轮进行配置以实现最佳性能——从需要无痕特性的精致室内表面到对耐用性和高效滚动至关重要的严苛工业环境。