按载重分类的轮子
轮子 150 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径150毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滚柱轴承,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力为500公斤(速度4公里/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等领域,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为150毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面材料,轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径8毫米,装配精密滚珠轴承系统。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达400千克,动态载荷能力为200千克(在4千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够提供稳定可靠的移动支撑和优良的滚动性能。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备实心橡胶,黑色胎面,胎面宽度为35毫米。该轮子直径为80毫米,轴孔直径为8.3毫米,轮毂长度为46毫米,采用滑动轴承设计。动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达200千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达150千克,动态载荷能力为75千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等强度的移动设备和工业推车的使用需求,为设备提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
轮子 75 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度28毫米,轴孔直径6毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达110千克,动态承载能力为55千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为80毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达70公斤,静态承载能力高达140公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 175 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体结构,配备精密滚珠轴承系统,确保运行平稳可靠。该轮子直径为175mm,胎面宽度30mm,采用聚氨酯泡沫材料制造,提供优异的减震性能和地面保护。轮毂长度44mm,轴孔直径8mm,适配标准轴杆安装。承载能力方面,静态负荷可达150kg,动态负荷在4km/h运行速度下为75kg,满足中重型设备移动需求。产品设计兼顾耐用性与操作灵活性,适用于工业、医疗及商业环境中的各类移动设备应用。
轮子 175 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为175毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径8毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。在4公里每小时运行速度下,动态承载能力达到75公斤,静态承载能力可达150公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。轮子结构紧凑,安装便捷,适用于推车、设备底座等移动装置,为用户提供可靠的承载性能和使用寿命。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。该轮子直径为200mm,轮面宽度30mm,采用聚氨酯泡沫胎面材料,提供优异的减震性能和地面保护。轮毂长度44mm,轴孔直径8mm,便于安装固定。承载能力方面,静态负荷可达200kg,动态负荷在4km/h速度下可承受100kg重量,适用于中重型设备的移动需求。该产品结构紧凑,尺寸精确,是工业脚轮应用的理想选择。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径8毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。在4公里每小时运行速度下,动态承载能力达到100公斤,静态承载能力可达200公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。轮子结构紧凑,安装便捷,适用于推车、设备底座等需要灵活移动的工业装置,为用户提供可靠的承载性能和使用寿命。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。该轮子直径为200mm,胎面宽度50mm,采用聚氨酯泡沫材料制成,轮毂长度60mm,轴孔直径8mm。在负载性能方面,静态承载能力达150kg,动态承载能力为75kg(运行速度4km/h条件下)。这种设计使其适用于各种工业和商业应用场景,能够承受较大载荷同时保持良好的机动性和耐用性,是重型设备移动的理想选择。
轮子 80 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度38mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。胎面材质为聚氨酯,注塑工艺制成,提供良好的耐磨性和抗冲击性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,轮面材质为聚氨酯注塑。该轮子直径为125毫米,轮面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为200千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够在保证稳定运行的同时提供可靠的承重支撑。
轮子 50 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备圆锥球轴承,轮子直径为50毫米,轮毂长度22毫米,轴孔直径6毫米。胎面采用聚氨酯注塑材料,胎面宽度20毫米,确保优异的耐磨性和滚动性能。该轮子静态承载能力达100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备,为用户提供可靠的承载解决方案和smooth运行体验。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面和精密滚珠轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达800千克,动态载荷能力为400千克(在4千米每小时速度下)。产品设计适用于工业脚轮应用,能够在各种工作环境中提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达270千克,动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下)。实心橡胶胎面设计确保在使用过程中不会在地面留下痕迹,Shore A 63硬度提供良好的耐磨性和适中的弹性,滚柱轴承保证了轮子的平稳转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用锌压铸轮体结构,配备实心橡胶,黑色,导电胎面材料,轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轴孔直径8.3mm,轮毂长度35.5mm,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子动载荷能力为150kg(运行速度3km/h条件下),静载荷能力达300kg,适用于需要导电性能的工业应用场合,能够承受重载荷工作要求,为各类脚轮应用提供稳定可靠的滚动支撑解决方案。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度44.4mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用的承载需求,适用于仓储、物流、制造等领域的移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度34mm,轮子直径100mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320kg,动态承载能力在4km/h速度下可达160kg,适用于需要高承载性能和无痕行走的工业应用场合,轮子结构紧凑,尺寸精确,能够提供稳定可靠的移动支撑。