Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,直径为125毫米,踏面宽度为40毫米。该轮子采用弹性轮胎、无缝、防静电、硫化的踏面材料,确保优异的耐久性和安全性能。轮子主体采用导电聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承,提供平稳可靠的旋转性能。在静态条件下,该轮子的承载能力为320千克,动态承载能力为160千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电