我们的系列
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能,轮子直径为100毫米,装配圆锥球轴承。脚轮总高度为138毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗和商业环境的严格要求。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置圆锥球轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为163毫米。动态载荷能力为100千克(速度3千米/小时),静态载荷能力达200千克。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮、清洁和商业展示等行业的专业需求。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机方形安装方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配备圆锥球轴承以保证平稳运行。脚轮轮径为125毫米,总高度为163毫米。动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达200千克。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由钢板制成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配备圆锥球轴承以保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。该产品动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类轻中型移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,装配圆锥球轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态承载能力为80公斤(速度3公里/小时),静态承载能力为160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足各种专业移动设备的使用需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为125毫米,总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合各种应用场景。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤,满足重载使用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和优异的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的移动需求。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动态承载能力为60公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达120公斤,能够满足中等负荷应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为移动设备提供灵活可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达150公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轮子内部装配滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动态承载能力为60公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达120公斤,能够满足不同工作条件下的载重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动和定位解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为75毫米,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅性。脚轮总高度为103毫米,动态承载能力为60公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达120公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮本体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适合各种安装需求。动态承载能力为60公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达120公斤,能够满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动和定位解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体材料为聚丙烯,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足不同工作条件下的负重需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮、清洁和商业展示等行业的专业移动需求。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮本体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗卫生和商业环境的专业需求。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装需求。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体材料为聚丙烯,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院设备、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的移动需求。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力为100千克(在3千米/小时速度下),静态承载能力可达200千克。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动设备需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮本体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证长期使用寿命。脚轮总高度为163毫米,动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动设备需求。